Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
In-Line Helical Reducers - Quantis ILH
Bill of material
HB882CN140TC3.49A1SIN50
US
Unit Size
RS
Reduction Stage
OC
Output Configuration
IC
Input Configuration
MT
Motor Type/Input Shaft Dimension
MF
Motor Frame/Separate Group
RATIO
Ratio
MP
Mounting Position
OSBT
Output Shaft Type
OSBD
Output shaft Bore Dimension
OSBDIA
Output Shaft/Bore Diameter
OFT
Output Flange Type
OFD
Output Flange Diameter
BT
Brake
LTB
Location of Terminal Box
LMRB
Location of Manual Release of Brakes
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen