Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Incrémental
Nomenclature
VD580531
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Un codeur rotatif ou un capteur d'angle de rotation est un appareil qui convertit un mouvement de rotation en un signal de sortie numérique qui peut être traité par un système électronique d'évaluation en aval. Nos capteurs rotatifs fonctionnent tous selon le principe du balayage optique. À l'intérieur de l'appareil se trouve un disque à impulsions sur lequel se trouve, selon le codeur, une graduation de traits univoque (absolue) ou répétitive (incrémentale) qui est balayée par un système optique. La rotation de l'arbre du codeur provoque une rotation du disque à impulsions, ce qui entraîne un signal de balayage correspondant du système optique. Ce signal est ensuite converti par une électronique intégrée en signaux de sortie spécifiques au codeur (par ex. multitour, RS422, etc.). Pour un montage professionnel dans de nombreuses applications, on utilise des accouplements d'arbres, des équerres de fixation auto-ajustables ou des brides. De plus, l'arbre du codeur peut être équipé de roues de mesure ou de pignons de différents types et tailles. Des exemples d'applications typiques sont, entre autres, la mesure d'angles sur des machines de pliage, la mesure de longueurs sur des installations de bandes ou la mesure de vitesse sur des installations de bobinage.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ABSOLUTEPOSITIONSWERTEERFASSUNG
Saisie absolue des valeurs de position
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Version
Codeur incrémental
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Exécution de l'arbre du capteur rotatif
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Taille du codeur
58
ARDTEME_FLANSCH
Bride
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Entrée de câble
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Principe de mesure physique
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
Sorties de signal
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDESFLANSCHES
Matériau de la bride
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
ARDTEME_ANLAUFDREHMOMENT
Couple de démarrage
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacité de charge axiale de l'arbre
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
ARDTEME_DURCHMESSER
Diamètre
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Diamètre de l'arbre
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Incréments par tour
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Longueur de l'arbre
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Vitesse max. Vitesse de rotation
ARDTEEL_POLZAHL
Nombre de pôles
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacité de charge radiale de l'arbre
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Fréquence de commutation
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Résistance aux chocs Accélération
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Résistance aux chocs Durée d'impulsion
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Moment d'inertie
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Résistance aux vibrations Accélération
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit