Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Incremental
Lista de materiales
VD580531
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Un encoder, o transmisor del ángulo de giro, es un dispositivo que transforma un movimiento giratorio en una señal de salida digital, la cual puede procesar una electrónica de evaluación subsiguiente. Nuestros encoders operan todos ellos siguiendo el principio de la exploración óptica. En el interior del dispositivo hay un disco de impulso en el que, según el encoder, hay una graduación de línea única (absoluta) o repetitiva (incremental), la cual es escaneada por un sistema óptico. El giro del eje del encoder hace que rote el disco de impulso, a lo cual sigue la correspondiente señal de exploración del sistema óptico. Esta se transforma finalmente en señales de salida específicas del encoder mediante una electrónica integrada (p. ej. Multiturn, RS422, etc.). Para realizar un montaje profesional en numerosas aplicaciones se usan acoplamientos de ejes, escuadras de fijación o bridas de ajuste flexible. Además, el eje del encoder puede estar dotado de ruedas de medición o piñones de tamaños y modelos diferentes. Entre otras aplicaciones características están la medición de ángulos en dobladoras, la medición de longitudes en cintas transportadoras o la medición de la velocidad en máquinas bobinadoras.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ABSOLUTEPOSITIONSWERTEERFASSUNG
Detección de valores absolutos de posición
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Encoder incremental
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDERDREHGEBERWELLE
Versión del eje del encoder
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEME_BAUGROESSEDESDREHGEBERS
Tamaño del encoder
58
ARDTEME_FLANSCH
Brida
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
Paso de cables
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEEL_PHYSIKALISCHESMESSPRINZIP
Principio de medición físico
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_SIGNALAUSGAENGEDESDREHGEBERS
salidas de señal
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESFLANSCHES
Material de la brida
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
ARDTEME_ANLAUFDREHMOMENT
Par de arranque
ARDTEME_AXIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacidad de carga axial del eje
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
ARDTEME_DURCHMESSER
Diámetro
ARDTEME_DURCHMESSERDERWELLE
Diámetro del eje
ARDTEEL_INKREMENTEPROUMDREHUNG
Incrementos por revolución
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_LAENGEDERWELLE
Longitud del eje
ARDTEME_MAXDREHZAHL
Máx. velocidad de rotación
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEME_RADIALEBELASTBARKEITDERWELLE
Capacidad de carga radial del eje
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Resistencia contra choques, aceleración
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEITIMPULSDAUER
Resistencia contra choques, duración de impulso
ARDTEME_TRAEGHEITSMOMENT
Par de inercia
ARDTEME_VIBRATIONSFESTIGKEITBESCHLEUNIGUNG
Resistencia a las vibraciones, aceleración
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto