Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors SLP - SLP 05 S01
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00561 SLP 05 S01
NAME
Name
10_02_01_00561
NNCUSTOM
SLP 05 S01
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
SLP 05 S01
LINACUSTOM
SLP 05 S01
ARTNR
Order number
10.02.01.00561
C127
d
4 mm
C121
D
10 mm
C111
L
57 mm
C172
Düsendurchmesser
0.5 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C883
Saugvermögen (max)
0.5 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
8 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
0.8 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
13 l/min
C574
Schallpegel (frei)
60 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
52 dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2 mm
C575
Weight
5 g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C2211
Opt. Betriebsdruck
65.2 psi
C2203
Saugvermögen (max)
0.282 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.459 cfm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models