Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors SLP - SLP 07 S01
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00562 SLP 07 S01
NAME
Name
10_02_01_00562
NNCUSTOM
SLP 07 S01
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
SLP 07 S01
LINACUSTOM
SLP 07 S01
ARTNR
Order number
10.02.01.00562
C127
d
4 mm
C121
D
10 mm
C111
L
57 mm
C172
Düsendurchmesser
0.7 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C883
Saugvermögen (max)
1 mł/h
C882
Saugvermögen (max)
15.9 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
1.5 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
25 l/min
C574
Schallpegel (frei)
63 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
63 dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2 mm
C575
Weight
5 g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C2211
Opt. Betriebsdruck
65.2 psi
C2203
Saugvermögen (max)
0.561 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.882 cfm