카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.01.00075 VR 05
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Inline Ejectors
Inline Ejectors VR
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/inline_ejektoren/inline_ejektoren_vr/10_02_01_00075.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.00075 VR 05},{NAME=10_02_01_00075},{INAME=10_02_01_00075},{SHA256=3HSpVlvLRawgzY+UHf4JH12GLjjkdkY1I5pyHrk0aJ4=},{NNCUSTOM=VR 05},{NTCUSTOM=Inlineejektor},{NBCUSTOM=VR 05},{LINACUSTOM=VR 05},{ARTNR=10.02.01.00075},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C138=M5-AG},{C115=29.8},{C116=4},{C111=35},{C110=16},{C139=5},{C140=17},{C172=0.5},{C489=87},{C882=7},{C883=0.4},{C874=12},{C875=0.7},{C1394=5},{C2220=0 ... 60},{C575=15},{C2203=0.247},{C2204=0.423},{C2211=72.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors VR - VR 05
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00075 VR 05
NAME
Name
10_02_01_00075
NNCUSTOM
VR 05
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
VR 05
LINACUSTOM
VR 05
ARTNR
Order number
10.02.01.00075
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
M5-AG
C115
H1
29.8
mm
C116
H2
4
mm
C111
L
35
mm
C110
L2
16
mm
C139
LG3
5
mm
C140
SW1
17
mm
C172
Düsendurchmesser
0.5
mm
C489
Evakuierungsgrad
87
%
C882
Saugvermögen (max)
7
l/min
C883
Saugvermögen (max)
0.4
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
12
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
0.7
mł/h
C1394
Opt. Betriebsdruck
5
bar
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60
°C
C575
Weight
15
g
C2203
Saugvermögen (max)
0.247
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.423
cfm
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청