Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors VR - VR 05
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00075 VR 05
NAME
Name
10_02_01_00075
NNCUSTOM
VR 05
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
VR 05
LINACUSTOM
VR 05
ARTNR
Order number
10.02.01.00075
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
M5-AG
C115
H1
29.8 mm
C116
H2
4 mm
C111
L
35 mm
C110
L2
16 mm
C139
LG3
5 mm
C140
SW1
17 mm
C172
Düsendurchmesser
0.5 mm
C489
Evakuierungsgrad
87 %
C882
Saugvermögen (max)
7 l/min
C883
Saugvermögen (max)
0.4 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
12 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
0.7 mł/h
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C575
Weight
15 g
C2203
Saugvermögen (max)
0.247 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.423 cfm
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi