Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors VR - VR 07
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00001 VR 07
NAME
Name
10_02_01_00001
NNCUSTOM
VR 07
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
VR 07
LINACUSTOM
VR 07
ARTNR
Order number
10.02.01.00001
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
M5-AG
C115
H1
29.8 mm
C116
H2
4 mm
C111
L
35 mm
C110
L2
16 mm
C139
LG3
5 mm
C140
SW1
17 mm
C172
Düsendurchmesser
0.7 mm
C489
Evakuierungsgrad
90 %
C882
Saugvermögen (max)
14 l/min
C883
Saugvermögen (max)
0.8 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
21 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
1.3 mł/h
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C575
Weight
15 g
C2203
Saugvermögen (max)
0.494 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.741 cfm
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi