카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.01.00329 VFI 4/2 50
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Vacuum Filters
Inline Filters VFI
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/vakuum_filter/inlinefilter_vfi/10_07_01_00329.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.01.00329 VFI 4/2 50},{NAME=10_07_01_00329},{INAME=10_07_01_00329},{SHA256=Guq4j0BxclycK1LLLgj8IaY1GXb7pAMLLG06l2F2pjM=},{NNCUSTOM=VFI 4/2 50},{NTCUSTOM=Vakuumfilter (inline)},{NBCUSTOM=VFI 4/2 50},{LINACUSTOM=VFI 4/2 50},{ARTNR=10.07.01.00329},{C127=4},{C121=17},{C111=55},{C2195=Schlauch 4/2},{C536=50},{C922=32},{C923=1.92},{C493=-990},{C490=7},{C491=5},{C575=6.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Filters VFI - VFI 4/2 50
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00329 VFI 4/2 50
NAME
Name
10_07_01_00329
NNCUSTOM
VFI 4/2 50
NTCUSTOM
Vakuumfilter (inline)
NBCUSTOM
VFI 4/2 50
LINACUSTOM
VFI 4/2 50
ARTNR
Order number
10.07.01.00329
C127
d
4
mm
C121
D
17
mm
C111
L
55
mm
C2195
Connection
Schlauch 4/2
C536
Filterfeinheit
50
µm
C922
Nenndurchfluss
32
l/min
C923
Nenndurchfluss
1.92
mł/h
C493
Vacuum (max)
-990
mbar
C490
Überdruck (max) bei 25°C
7
bar
C491
Überdruck (max) bei 50°C
5
bar
C575
Weight
6.3
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청