Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Honsel-Group
Description
Inox A2 Tête plate fermé - Écrous à sertir en aveugle EFM-G
Nomenclature
Écrous à sertir en aveugle EFM-G 10860050300
ARTNR
Codes articles
BEZ
Description Groupe de produits
HONSEL-Blindnietmutter EFM-G Edelstahl Flachkopf geschlossen
FORM
Format d'affichage
KB
Plage de serrage
mm
Entrez la valeur pour KB
Plage de serrage
mm
cm
inch
ft
MAT1
Matériau manchon / corps de rivet
Inox A2
SU
Finition de surface
[1.4567]
AU
Exécution
geschlossen
KO
Forme de la tête
Tête plate
DIN
DIN EN ISO
xxx
D
Diamètre de l'arbre (d)
mm
DB1
Diamètre du trou d'alésage de
mm
G
Fil
mm
KB1
Plage de serrage de
0.5 mm
KB2
Plage de serrage jusqu'à
mm
SL1
Longueur de l'arbre (l)
mm
SL2
Longueur de l'arbre (l)
mm
HK
Hauteur de la tête (k)
mm
DK
Diamètre de la tête (dk)
mm
AD
max. Contraction
mm
AZ
force de traction axiale
mm
KGS
Poids / pcs
kg
M
CAPACITÉ
ZTN
Numéro des douanes
73181631
EAN
CL
eCLASS
23110812
INFOPDF
Info
PDF
ECLS
23110812