Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 10 Metric - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS101:1LHA16B16
PN
Part No.
PRODUCT
Product
R
Ratio
1:1
A
A-Bore Shaft Dia.
16 mm
AKS
A-Bore Key Size
1/8 x 1/16
B
B-Bore Shaft Dia.
16 mm
BKS
B-Bore Key Size
1/8 x 1/16
ROT
Rotation
M
Mounting
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen