Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspection Bend 90° P1 - ICS 25
Bill of material
Inspec.bend_P1 230/90/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
C
64 mm
D1
mm
W1
90 °
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Schiedel
    Inspection Bend 85° patch N1 - ICS 25
    Schiedel
    Inspection Tee P1 - ICS 25
    Schiedel
    Inspec. Tee P1 Short - ICS 25
    Schiedel
    Vertical Drain Pipe - ICS 50
    Schiedel
    Top plate - ICS 25
    Schiedel
    Bend 45° with Inspection - ICS 25
    Schiedel
    Taper Terminal - ICS 25
    Schiedel
    ICS Zero - ICS 25
    Schiedel
    Inspection tee patch - ICS 25
    Schiedel
    Anti-Splash Terminal with Inspection - ICS 25
    Schiedel
    Bend 90° - ICS 25
    Schiedel
    Extension Support (Anchor Plate) - ICS 25
    Schiedel
    Adapter PPL – ICS25 - ICS 25
    Schiedel
    Inspection Bend  90° N1 - ICS 25
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)