Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspection Pipe patch N1 - ICS 25
Bill of material
Inspection_pipe 180/500/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
B
205 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型