Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Inspection Pipe - Patch - PMS 25
Спецификация
Insp.Pipe_w.t. 150/500/0,5/444/GY/PMS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
C??????
PMS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
455 mm
NL
Nominal length
500 mm
ML
Material/Liner
444
SL
Surface liner
WG
B??
kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Schiedel
    Inspection tee FU with inner door - PMS 25
    Schiedel
    Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 25
    Schiedel
    Tee 90° - PMS 25
    Schiedel
    Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 25
    Schiedel
    Inner Liners/Pipe 250mm - PMS 25
    Schiedel
    Terminal - PMS 25
    Schiedel
    Cones - PMS 25
    Schiedel
    Adapter SW-PMS25 - PMS 25
    Schiedel
    Adjust Pipe 375-585mm - PMS 25
    Schiedel
    Base Support floor mounting - PMS 25
    Schiedel
    Bend 45° - PMS 50
    Schiedel
    Bend with support foot - PMS 25
    Schiedel
    Tee welded 90° - PMS 25
    Schiedel
    Tee plug - PMS 25
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей