Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspection Tee P1 Short - ICS 50
Bill of material
Insp.Tee_sho.P1 150/350/0,6/316/BA/ICS50
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS50
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
int Ø
mm
EXT
ext Ø
mm
A
mm
B
mm
D1
mm
NL
Nominal length
mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Weight
kg
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Schiedel
    Tee 90° long - ICS 50
    Schiedel
    Inspection tee FU with inner door - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 1000mm - ICS 50
    Schiedel
    Tee 45° - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 500mm - ICS 50
    Schiedel
    Pipe 200mm - ICS 50
    Schiedel
    Taper Terminal - ICS 50
    Schiedel
    Wall Band - Accessories
    Schiedel
    Tee 90° - ICS 50
    Schiedel
    Cantilever Suppport - ICS 25
    Schiedel
    Extension Support (Anchor Plate) - ICS 50
    Schiedel
    Bend 90° - ICS 50
    Schiedel
    Smoke Sample Tee - ICS 50
    Schiedel
    Inspection Bend  90° N1 - ICS 50
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD