LSAGFL8C1R37S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Ball Spline G
LSAGF
LSAGFL 8
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_ball_spline_g_series/lsagf/lsagfl8/lsagfl8_i_asmtab.prj},{NB=LSAGFL8C1R37S1(9,0,0)},{MN=LSAGFL8},{NC=1},{ES=N},{OH=},{CP=},{L=37.00},{P1=9.00},{P2=0.00},{P3=0.00},{D=15.0},{L1=37.0},{L2=26.6},{D1=28.0},{B=22.0},{E=9.00},{T=3.8},{PCD=22.0},{DM3=3.4},{DM=8.0},{DM2=0.0},{F=9.50},{H=1.50},{Q=3.70},{QS=0.30},{LK=5.80},{RK=1.25},{LMAX=500.000},{T1=1.50},{DM4=14.60},{SS=1.00},{SSD=4.65},{S1=0.90},{S2=6.00},{S3=0.75},{S4=1.25},{S5=3.10},{S6=0.3303},{S7=0.9887},{S8=0.25},{PPATH=lsagf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Assembled set - LSAGFL8
Bill of material
LSAGFL8C1R37S1
NC
Number of Cylinders
1
2
3
1
2
3
ES
End Seal
No
Yes
No
Yes
OH
Oil Hole
No
Yes
No
Yes
CP
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
L
Spline Shaft length (mm)
mm
값 입력 L
Spline Shaft length (mm)
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Position of Cylinder at Flange
mm
P2
Position of 2nd Cylinder at Flange
0.00
0.00
mm
P3
Position of 3rd Cylinder at Flange
0.00
0.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청