Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Interchangeable Slide - Interchangeable linear slider product
Bill of material
ROT25N40EC
SERIES
Series
SSR
Single slide rail
T
SIZE
Size
mm
LRFM
Lide rail fixing method
SL
Slide length
mm
Enter value for SL
Slide length
mm
cm
inch
ft
SP
Special processing
PRECISION
Precision
WR
Wr
23.00 mm
HR
Hr
21.9 mm
D
11.0 mm
H
h
9.2 mm
DD
d
7.0 mm
S
0 mm
P
60 mm
E
20.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)