LWET15R72SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way E
LWET
LWET 15...SL
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_e_series/lwet/lwet15_sl/lwet15sl_track_rail.prj},{NB=LWET15R72SLS1_6},{MN=LWET15},{MNX=LWET15...SL},{NS=1},{M4=},{L=72},{H=24.0},{H1=5.8},{NSL=18.5},{W2=52},{W3=41},{W4=5.5},{L1=57.0},{L2=26},{L3=38.4},{L4=61},{D1=4.5},{H2=7.000},{H3=4.5},{W=15},{H4=14.5},{D3=3.6},{D4=6.5},{HM=4.5},{LMIN1=72.000},{LMIN2=122.000},{LMIN3=183.000},{LEND=1200.000},{LS=1500.000},{LMAX=1600.000},{NMAX=7.000},{F=60},{ENOM=30.000},{EMIN=6.000},{EMINJ=12.000},{EMAXJ=56.000},{H4D=1.000},{H1D=1.000},{THNDMR=3.00},{B3=12.00},{B4=28.00},{A3=4.00},{A4=7.00},{NMR=15},{NR=_2},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=6.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Track rail - LWET15...SL
Bill of material
LWET15R72SLS1
M4
M4 Rail Mounting Holes
No
Yes
No
Yes
L
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPINFO
Notice
-
EPOS
Position of hole of rail
6.0
6.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청