IP5000-000
SMC
bp2_specialty_cylinder
IP Positioners
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/ip/ip5000.prj},{NB=IP5000-000},{MODEL=IP5000},{INPRESSURE=0},{PRESSURE=0},{INDICATION=0},{TEMPERATURE=},{PORT=},{ACC1=},{ACC2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IP5000 - Pneumatic Positioner, Lever Type
Bill of material
IP5000-000
INPRESSURE
Input pressure
(0) 0.02 to 0.1 MPa (Standard)
(1) 0.02 to 0.06 MPa
(0) 0.02 to 0.1 MPa (Standard)
(1) 0.02 to 0.06 MPa
PRESSURE
Pressure gauge (SUP, OUT1)
(0) None
(1) 0.2 MPa
(2) 0.3 MPa
(3) 1 MPa
(0) None
(1) 0.2 MPa
(2) 0.3 MPa
(3) 1 MPa
INDICATION
Indication of opening
(0) No indication
(0) No indication
TEMPERATURE
Ambient temperature
() -20 to 80°C (Standard)
(T) -5 to 100°C (High temperature)
(L) -30 to 60°C (Low temperature)
() -20 to 80°C (Standard)
(T) -5 to 100°C (High temperature)
(L) -30 to 60°C (Low temperature)
PORT
Pressure gauge/Air port
() Rc (Standard)
(N) NPT
(F) G
() Rc (Standard)
(N) NPT
(F) G
ACC1
Output restriction with pilot valve
() Standard
(A) ø0.7 Output restriction with pilot valve
(B) ø1.0 Output restriction with pilot valve
() Standard
(A) ø0.7 Output restriction with pilot valve
(B) ø1.0 Output restriction with pilot valve
ACC2
Lever unit
() For stroke 30 to 85 mm (Standard)
(E) For stroke 35 to 100 mm
(F) For stroke 50 to 140 mm
() For stroke 30 to 85 mm (Standard)
(E) For stroke 35 to 100 mm
(F) For stroke 50 to 140 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청