IP5100-000
SMC
bp2_specialty_cylinder
IP Positioners
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_specialty_cylinder/ip/ip5100.prj},{NB=IP5100-000},{MODEL=IP5100},{INPRESSURE=0},{PRESSURE=0},{INDICATION=0},{TEMPERATURE=},{PORT=},{ACC1=},{ACC2=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IP5100 - Pneumatic Positioner, Rotary Type
Bill of material
IP5100-000
INPRESSURE
Input pressure
(0) 0.02 to 0.1 MPa (Standard)
(1) 0.06 to 0.1 MPa
(0) 0.02 to 0.1 MPa (Standard)
(1) 0.06 to 0.1 MPa
PRESSURE
Pressure gauge (SUP, OUT1)
(0) None
(1) 0.2 MPa
(2) 0.3 MPa
(3) 1 MPa
(0) None
(1) 0.2 MPa
(2) 0.3 MPa
(3) 1 MPa
INDICATION
Indication of opening
(0) Not provided
(1) Indicated
(0) Not provided
(1) Indicated
TEMPERATURE
Ambient temperature
() -20 to 80°C (Standard)
(T) -5 to 100°C (High temperature)
(L) -30 to 60°C (Low temperature)
() -20 to 80°C (Standard)
(T) -5 to 100°C (High temperature)
(L) -30 to 60°C (Low temperature)
PORT
Pressure gauge/Air port
() Rc (Standard)
(N) NPT
(F) G
() Rc (Standard)
(N) NPT
(F) G
ACC1
Output restriction with pilot valve
() Standard
(A) ø0.7 Output restriction with pilot valve
(B) ø1.0 Output restriction with pilot valve
() Standard
(A) ø0.7 Output restriction with pilot valve
(B) ø1.0 Output restriction with pilot valve
ACC2
Fork lever
() Standard
(C) Fork lever-type fitting M
(D) Fork lever-type fitting S
() Standard
(C) Fork lever-type fitting M
(D) Fork lever-type fitting S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청