카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Fold-away handles IR.407/65(90)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fold away handles
IR.407
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/3_fold_away_handles/ir_407_combi/208_ir_407_asmtab.prj},{NB=Fold-away handles IR.407/65(90)},{CODE=28001},{DESCRIPTION=IR.407/65},{POS=90},{DIM01=65},{DIM02=20},{DIM03=89},{DIM04=85},{DIM05=19.5},{H2=19.500},{DIM06=22.0},{DIM07=6},{DIM08=1.0},{DIM09=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM10=6},{DIM11=3},{DIM12=3},{DIM13=7.0},{DIM14=120°},{KUT=120.000},{WEIGHT=108.0},{H=6.000},{PPATH=../ir_407_combi/208_ir407_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
IR.407 - Fold-away handles
Bill of material
Fold-away handles IR.407/65(90)
CODE
Code
28001
28001
DESCRIPTION
Description
IR.407/65
IR.407/65
POS
Position
open
closed
open
closed
DIM01
H
65
65
mm
DIM02
D
20
20
mm
DIM03
L
89
89
mm
DIM04
M
85
85
mm
DIM05
H2
19.5
19.5
mm
DIM06
r
22.0
22.0
mm
DIM07
r1
6
6
mm
DIM08
s
1.0
1.0
mm
DIM09
f
M6
M6
DIM10
h1
6
6
mm
DIM11
d1
3
mm
DIM12
h2 -0.2
3
mm
DIM13
r2
7.0
7.0
mm
DIM14
α
120°
120°
WEIGHT
Weight
108.0
108.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청