Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
TVMP
Descrizione
IR - Accessorio IR serie XG
Lista materiale
IRX L=20
TIPO
Tipo di accessorio
IRX mm
D1
Diametro foro centrale
25 mm
DP
Diametro primitivo
60 mm
H
Altezza ingranaggio
20 mm
Z
Numero di denti
30 mm
M
Modulo ingranaggio
2 mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Welkerbearing
    GB3 - Welker Ground Cylinder
    Univer
    HZ9PBS - Manometro per montaggio a pannello con staffa
    TVMP
    BS - Accessorio BS
    TVMP
    SSB1 - Accessorio SSB1
    TVMP
    SSC2 - Accessorio SSC2
    TVMP
    SSB1s - Accessorio SSB1s
    TVMP
    RETTIF_4 - PIASTRA RETTIFICATA 4
    TVMP
    SSC1s - Accessorio SSC1s
    TVMP
    SSB2 - Accessorio SSB2
    TVMP
    C - Accessorio C seire XG
    TVMP
    UGE - Accessorio Ugello
    TVMP
    SSC6 - ACCESSORIO SSC6
    TVMP
    AG/S - Accessorio AG/S
    TVMP
    PUN - Accessorio PUN
Previews
3D
2D
Download CAD models