IR1000-01-A
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
IR Precision Regulator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/ir/ir_a_asmtab.prj},{NB=IR1000-01-A(0)},{BODY=(1) IR1000-A},{BODYX=1},{PRESSURE=0},{DIRECTION=0},{THREAD1=},{PORT=01},{OPTIONA=},{OPTIONB=},{SEMID=},{SEMIE=},{SEMIF=},{THREAD2=0},{PPATH=ir_a/assembly/ir_a_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IR1000-A/2000-A/3000-A - Precision Regulator
Bill of material
IR1000-01-A
BODY
Body size
(1) IR1000-A
(1) IR1000-A
PRESSURE
Set pressure range
(0) 0.005~0.2MPa
(1) 0.01~0.4MPa
(2) 0.01~0.8MPa
(0) 0.005~0.2MPa
(1) 0.01~0.4MPa
(2) 0.01~0.8MPa
DIRECTION
Exhaust direction
(0) Bottom exhaust
(0) Bottom exhaust
THREAD1
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
PORT
Port size
(01) 1/8
(01) 1/8
OPTIONA
Mounting
(-) Without mounting option
(B) With bracket
(H) With hexagon panel nut (for panel mount)
(-) Without mounting option
(B) With bracket
(H) With hexagon panel nut (for panel mount)
OPTIONB
Pressure gauge/Digital pressure switch
(-) Without pressure gauge
(G) Round type pressure gauge
(EA) NPN open collector 1 output
(EB) PNP open collector 1 output
(EC) NPN open collector 1 output + Analog voltage output
(ED) NPN open collector 1 output + Analog current output
(-) Without pressure gauge
(G) Round type pressure gauge
(EA) NPN open collector 1 output
(EB) PNP open collector 1 output
(EC) NPN open collector 1 output + Analog voltage output
(ED) NPN open collector 1 output + Analog current output
SEMID
Flow direction
(-) Flow direction: Left to right
(R) Flow direction: Right to left
(-) Flow direction: Left to right
(R) Flow direction: Right to left
SEMIE
Knob
(-) Upward
(V) Downward
(-) Upward
(V) Downward
SEMIF
Pressure unit
(-) Name plate and pressure gauge in imperial units: Mpa
(-) Name plate and pressure gauge in imperial units: Mpa
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청