Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
IRC/W - SFS Isofast Lastverteilteller 82x40
Bill of material
SFS 323233 Lastverteilteller Stahl verzinkt
CNSORDERNO
Beschreibung
IRC/W-82x40
ARTNR
Order number
323233
TYP
Typ
IR
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Lastverteilteller
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Stahl verzinkt
H
Height
82 mm
W
Breite
40 mm
T
Blechdicke
1 mm
D
Durchmesser
5.1 mm
GW
Gewicht
23.30 g
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir