IRC40SF22M1PA
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
Sensors Rotable Head
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/sensors_rotable_head/sensors20rotable20head.prj},{NB=IRC40FPP},{SHA256=iOQLU8b5zl3Pi2UdP7EL5VLjFTXiztJfh3ttAZSxJVs=},{INAME=irc40sf22m1pa},{NAME=irc40sf22m1pa},{NNCUSTOM=IRC40},{NTCUSTOM=Cubic 40x40 Inductive, rotable head, plug},{NBCUSTOM=IRC40FPP},{LINACUSTOM=IRC40SF22M1PA},{STEPFILE=IRC40.stp},{PNGFILE=IRC40.png},{CODE=IRC40SF22M1PA},{MTYP=Flush},{SWDIS=22},{SWOUT=1x PNP NC+NO antivalent},{INT=-},{PWDC=10÷30},{MXCUR=200},{NLCUR=20},{CON=M12 plug},{HOU=40x40, rectangular, plastic},{DIM1=40},{DIM2=40},{DIM3=40},{IP=IP69K},{TMP=-25°÷+80°C/-13°÷+176°F},{DS=IRC40.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Carlo Gavazzi
Description
IRC40 - Cubic 40x40 Inductive, rotable head, plug
Bill of material
IRC40SF22M1PA
CODE
Code
IRC40SF22M1PA
IRC40SF22M1PA
MTYP
Mounting type
Flush
Flush
SWDIS
Switching distance
22
22
mm
SWOUT
Switching output
1x PNP NC+NO antivalent
1x PNP NC+NO antivalent
INT
Interface
-
PWDC
Rated voltage DC
10÷30
Vdc
MXCUR
Max output current
200
mA
NLCUR
No load current
20
mA
CON
Connection type
M12 plug
HOU
Housing type
40x40, rectangular, plastic
DIM1
Width
40
mm
DIM2
Height
40
mm
DIM3
Depth
40
mm
IP
IP rating
IP69K
TMP
Operating temperature
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
C°/°F
DS
Datasheet
IRC40.pdf
pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청