Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
IRP-19/20-ISO-125 - Pince parallèle à 2 doigts DIN/ISO à guidages lisses
Nomenclature
IRP-19/20-ISO-125 [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000351
TYP
Type
IRP
MODEL
Modèle
19/20-ISO-125
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
20 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
4700 N
GE
Poids de pièce recommandé
18 kg
M
Poids
6.8 kg
ZB
Diamètre du cylindre
100 mm
ZV
Volume du cylindre
157 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
2.2 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
0.6 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.6 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
280 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés