Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
IRP-20-ISO-160 - DIN/ISO 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
IRP-20-ISO-160 [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000349
TYP
Type
IRP
MODEL
Model
20-ISO-160
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
Enter value for HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
H
Total stroke
38 mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
GK
Gripping Force at p = 6 bar
7200 N
GE
Recommended Part Weight
25 kg
M
Weight
17.637 kg
ZB
Cylinder Bore
125 mm
ZV
Displacement
377 cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
5.3 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
1 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
1 s
WHG
Repeatability
+/- 0.03 mm
MFL
Maximum Finger Length
320 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)