Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
IRP-20-ISO-160-FA - DIN/ISO 2-Jaw-Parallel Gripper with Sliding Guide
Bill of material
IRP-20-ISO-160-FA [HUB 0]
ARTNR
Part-No.
15000375
TYP
Type
IRP
MODEL
Model
20-ISO-160-FA
HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
Введите значение для HUB
Stroke currently set in the CAD model
mm
cm
inch
ft
H
Total stroke
35.5 mm
OPTION
Sensor Mounting Kit
GK
Gripping Force at p = 6 bar
8300 N
GE
Recommended Part Weight
45 kg
M
Weight
18.659 kg
ZB
Cylinder Bore
125 mm
ZV
Displacement
377 cm³
LV
Air Consumption each Cycle open/close
5.3 l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
1.6 s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
1.5 s
WHG
Repeatability
+/- 0.03 mm
MFL
Maximum Finger Length
320 mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей