Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
IRP-21/37-ISO-250 - DIN/ISO 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
IRP-21/37-ISO-250 [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000376
TYP
Typ
IRP
MODEL
Modell
21/37-ISO-250
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
37 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
15400 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
80 kg
M
Masse
36.871 kg
ZB
Zylinderbohrung
180 mm
ZV
Zylindervolumen
814 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
11.39 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
1.8 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
1.8 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
400 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen