Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
IRP-21/37-ISO-250-FI - DIN/ISO 2-Backen-Parallelgreifer mit Gleitführung
Stückliste
IRP-21/37-ISO-250-FI [HUB 0]
ARTNR
Artikel-Nr.
15000378
TYP
Typ
IRP
MODEL
Modell
21/37-ISO-250-FI
HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
Wert eingeben für HUB
Aktuell eingestellter Hub im CAD-Modell
mm
cm
inch
ft
H
Gesamthub
37 mm
OPTION
Hubüberwachung
GK
Greifkraft bei p = 6 bar
17600 N
GE
Empfohlenes Werkstückgewicht
95 kg
M
Masse
41.579 kg
ZB
Zylinderbohrung
180 mm
ZV
Zylindervolumen
814 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
11.39 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
1.8 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
2.3 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
MFL
Maximale Fingerlänge
400 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen