Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
IRP-21/64-ISO-250-FI - Pince parallèle à 2 doigts DIN/ISO à guidages lisses
Nomenclature
IRP-21/64-ISO-250-FI [HUB 0]
ARTNR
Code article
15000382
TYP
Type
IRP
MODEL
Modèle
21/64-ISO-250-FI
HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course actuellement définie dans le modèle CAO
mm
cm
inch
ft
H
Course totale
64 mm
OPTION
Kit de contrôle de course
GK
Force de serrage à p = 6 bar
10100 N
GE
Poids de pièce recommandé
85 kg
M
Poids
41.219 kg
ZB
Diamètre du cylindre
180 mm
ZV
Volume du cylindre
814 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
11.39 l
OZ
Temps d'ouverture à p = 6 bar
2.3 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
2.5 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.03 mm
MFL
Longueur de doigts maximale
400 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés