Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
IRS.802-SST - Safety fold-away handles
Спецификация
Safety fold-away handles IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST(90)
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
POS
Position
DIM01
H
mm
DIM02
D
20 mm
DIM03
l
mm
DIM04
M
mm
DIM05
D1
mm
DIM06
H2
22 mm
DIM07
C
4 mm
DIM08
f
M6
DIM09
h1
5.5 mm
DIM10
h4
13 mm
DIM11
d1
3 mm
DIM12
h2 0-0.2
3 mm
DIM13
r2
7 mm
DIM14
α
120° °
WEIGHT
Weight
g
INFOEG
Productdetails
Productdetails
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Elesa+Ganter
    IRS.820 - Two volume safety fold-away handles
    Elesa+Ganter
    I.149 - Handles
    Elesa+Ganter
    I.147 - Handles
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей