IRV10A-C06ZN-X1
SMC
bp4_air_line_equipment
air_line_equipment
IRV Vacuum Regulator
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/air_line_equipment/irv/irv-x1_asmtab.prj},{NB=IRV10A-C06ZN-X1},{BODY=(10) Max.flow 140 l/min(ANR)},{CONNECTION=(A) Single sided connections},{FITTING=},{TUBING=C06},{SWITCH=ZN},{OMSC=(X1) Integrated digital pressure switch for panel mounting},{PPATH=irv/../irv_x1/assembly/irv-x1_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
IRV-X1 - Integrated digital pressure switch for panel mounting
Bill of material
IRV10A-C06ZN-X1
BODY
Body size
(10) Max.flow 140 l/min(ANR)
(10) Max.flow 140 l/min(ANR)
CONNECTION
Connection
(A) Single sided connections
FITTING
Fittings
(-) Straight
(L) Elbow
(-) Straight
(L) Elbow
TUBING
Connection tubing O.D.
(C06) Metric dia 6
(C08) Metric dia 8
(N07) Inch dia 1/4
(N09) Inch dia 5/16
(C06) Metric dia 6
(C08) Metric dia 8
(N07) Inch dia 1/4
(N09) Inch dia 5/16
SWITCH
Digital pressure switch type
(ZN) With digital pressure switch (NPN open collector 1 output,With ZSE30A-C4H-N-MGD)
(ZP) With digital pressure switch (PNP open collector 1 output,With ZSE30A-C4H-P-MGD)
(ZA) With digital pressure switch (NPN open collector 2 output,With ZSE30A-C4H-A-MGD)
(ZB) With digital pressure switch (PNP open collector 2 output,With ZSE30A-C4H-B-MGD)
(ZN) With digital pressure switch (NPN open collector 1 output,With ZSE30A-C4H-N-MGD)
(ZP) With digital pressure switch (PNP open collector 1 output,With ZSE30A-C4H-P-MGD)
(ZA) With digital pressure switch (NPN open collector 2 output,With ZSE30A-C4H-A-MGD)
(ZB) With digital pressure switch (PNP open collector 2 output,With ZSE30A-C4H-B-MGD)
OMSC
Made to order
(X1) Integrated digital pressure switch for panel mounting
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청