카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ISA-LZM-I-400-10-100-T1-S-B
IAI
1 axis Robot
ISA Series
Powered by
CAD모델 선택
{iai/1_axis_robot/isa_series/isa_lzm_400_asmtab.prj},{NB=ISA-LZM-I-400-10-100-T1-S-B(0)},{SERIES=ISA-LZM},{MOT=400},{XTYPE=20},{ENTYPE=I},{LBS=10},{LBSX=10},{S=100},{SX=100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100,1200},{CTYPE=1},{LTC=3},{OPTBRAKE=2},{OPTBRAKEX=2,'Yes'},{OPTAQ=},{OPTAXIS=1},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{OPTREV=1},{OPTGB=},{CONT=T1},{POS=0},{VERS=20},{PPATH=isa_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ISA - LZM - 400
Bill of material
ISA-LZM-I-400-10-100-T1-S-B
CNSORDERNO
Order number
ISA-LZM-I-400-10-100-T1-S-B
ENTYPE
Encoder Type
Incremental
Absolute
Incremental
Absolute
LBS
Lead
10.000
10.000
mm
S
Stroke
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
1100.000
1200.000
mm
CTYPE
Cable Type
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
Standard cable: Standard lenght
Standard cable: Lenght specification
No cable
LTC
Cable Length
3
5
3
5
mm
OPTBRAKE
Option: Brake
Yes
Yes
OPTAQ
Option: AQ Seal
No
Yes
No
Yes
OPTAXIS
Option: Axis Type
None
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
None
Master
Master ( Reverse Sensor )
Slave
OPTLS
Option: Limit Switch
None
Standard
Reverse
None
Standard
Reverse
OPTCS
Option: Creep Sensor
None
Standard
Reverse
None
Standard
Reverse
OPTREV
Option: Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTGB
Option: Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
CONT
Controller
T1
T2
T4
T1
T2
T4
POS
Position of Slider
mm
값 입력 POS
Position of Slider
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청