피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English (United States)
ISA3-FCL-1B-LN
SMC
sensors_and_switches
pressure_switches
ISA3 3-Color Display Digital Gap Checker
Powered by
CAD모델 선택
{smc/sensors_and_switches/pressure_switches/isa3/isa3_l_asmtab.prj},{NB=ISA3-FCL-1B-LN(0)},{RANGE=F},{PIPING=C},{OUTPUT=IO-Link/Switch output 1 + Switch output 2},{PRESSURE=},{VS=1},{OPTION1=},{OPTION2=(B) Bracket},{UNIT=L},{REGULATOR=N},{VOLTAGE=},{OMSC=},{THREAD=0},{PPATH=isa3-l/assembly/isa3_l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ISA3-L - With Control Unit/IO-Link Compatible
Bill of material
ISA3-FCL-1B-LN
RANGE
Rated distance range
(F) 0.01 to 0.03 mm
(G) 0.02 to 0.15 mm
(H) 0.05 to 0.30 mm
(F) 0.01 to 0.03 mm
(G) 0.02 to 0.15 mm
(H) 0.05 to 0.30 mm
PIPING
Piping specifications
(C) Supply side:Rc 1/8 Detection side:dia 4
(F) Supply side:G 1/8 Detection side:G 1/8
(C) Supply side:Rc 1/8 Detection side:dia 4
(F) Supply side:G 1/8 Detection side:G 1/8
OUTPUT
Output specifications
IO-Link/Switch output 1 + Switch output 2
PRESSURE
Pressure value unit specification
(-) With unit conversion function
(M) Fixed SI unit
(-) With unit conversion function
(M) Fixed SI unit
VS
Stations
OPTION1
Option1 (Cable)
(-) Straight
(L) Right angle
(N) None
(-) Straight
(L) Right angle
(N) None
OPTION2
Option2 (Bracket)
(B) Bracket
UNIT
Control unit
(L) Control unit (Supply port: Left side)
(R) Control unit (Supply port: Right side)
(L) Control unit (Supply port: Left side)
(R) Control unit (Supply port: Right side)
REGULATOR
Regulator
(N) Without regulator
(0) With regulator,Without pressure gauge
(1) With regulator,Round type pressure gauge,0.4 MPa,MPa single notation
(2) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.4 MPa,MPa single notation
(3) With regulator,Round type pressure gauge,0.2 MPa,MPa single notation
(4) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.2 MPa,MPa single notation
(5) With regulator,Round type pressure gauge,0.4 MPa,psi double notation
(6) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.4 MPa,MPa/psi double notation
(7) With regulator,Round type pressure gauge,0.2 MPa,psi double notation
(8) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.2 MPa,MPa/psi double notation
(N) Without regulator
(0) With regulator,Without pressure gauge
(1) With regulator,Round type pressure gauge,0.4 MPa,MPa single notation
(2) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.4 MPa,MPa single notation
(3) With regulator,Round type pressure gauge,0.2 MPa,MPa single notation
(4) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.2 MPa,MPa single notation
(5) With regulator,Round type pressure gauge,0.4 MPa,psi double notation
(6) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.4 MPa,MPa/psi double notation
(7) With regulator,Round type pressure gauge,0.2 MPa,psi double notation
(8) With regulator,Square embedded type pressure gauge,0.2 MPa,MPa/psi double notation
VOLTAGE
2 port solenoid valve Rated voltage
(-) 24 VDC
(1) 100 VAC
(2) 110 VAC
(-) 24 VDC
(1) 100 VAC
(2) 110 VAC
OMSC
Made to order
(-) None
(-) None
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청