ISE79S-02-L2
SMC
bp4_detection_switch
ISE70/71/7_G/79S 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_detection_switch/ise70_71_7_g/ise79s_asmtab.prj},{NB=ISE79S-02-L2},{PRESSURE=(ISE79S) 0~50MPa},{PIPING=02},{OUTPUT=(L2) IO-Link: Switch output 1 + Switch output 2 (Switch output: NPN or PNP switching type)},{UNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{PPATH=ise79s/assembly/ise79s_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
ISE79S - 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch/For General Fluids
Bill of material
ISE79S-02-L2
PRESSURE
Pressure range
(ISE79S) 0~50MPa
PIPING
Piping specification
(02) Rc1/4
(F02) G1/4
(02) Rc1/4
(F02) G1/4
OUTPUT
Output specifications
(L2) IO-Link: Switch output 1 + Switch output 2 (Switch output: NPN or PNP switching type)
UNIT
Display unit
(-) Unit selection function
(M) Fixed SI unit
(-) Unit selection function
(M) Fixed SI unit
OPTION1
Option1
(-) None
(S) Lead wire with M12 connector (Straight, 5 m)
(L) Lead wire with M12 connector (right-angled,5 m)
(-) None
(S) Lead wire with M12 connector (Straight, 5 m)
(L) Lead wire with M12 connector (right-angled,5 m)
OPTION2
Option2
(-) None
(A) Bracket A
(B) Bracket B
(-) None
(A) Bracket A
(B) Bracket B
OPTION3
Option3
(-) Operation manual
(Y) None
(K) Operating manual + Calibration certificate
(T) Calibration certificate
(-) Operation manual
(Y) None
(K) Operating manual + Calibration certificate
(T) Calibration certificate
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청