SFS FN 361 145892 Zylinderschraube ISO 14580 Stahl 8.8 verzinkt blau M5x12
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
schrauben_innensechsrund
ISO 14580
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/schrauben_innensechsrund/iso_14580/st/iso_14580_s8_8a2k.prj},{NB=SFS FN 361 145892 Zylinderschraube ISO 14580 Stahl 8.8 verzinkt blau M5x12},{ARTNR=145892},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=361},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{L=12.000},{X=2.000},{A1=1.600},{DK=8.500},{DA=5.700},{K=3.650},{R=0.200},{W=1.300},{NR=25},{A=4.500},{T=1.910},{V=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 14580 - FN 361 - 8.8, verzinkt blau - Hexalobular socket cheese head screws
Bill of material
SFS FN 361 145892 Zylinderschraube ISO 14580 Stahl 8.8 verzinkt blau M5x12
ARTNR
Artikelnummer
145892
145892
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8.8
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - FN Nr.
361
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Minor diameter
4.019
4.019
mm
P
Pitch of bolt
0.800
0.800
mm
L
Length
12.000
12.000
mm
B
Thread length
10.400
10.400
mm
X
Thread rudiment
2.000
2.000
mm
A1
max.
1.600
1.600
mm
DK
Head diameter
8.500
8.500
mm
DA
Diameter contact surface
5.700
5.700
mm
K
Head height
3.650
3.650
mm
R
Undercut radius
0.200
0.200
mm
W
Rest hight head
1.300
1.300
mm
NR
Hexalobular socket
25
25
A
Torx outer diameter
4.500
4.500
mm
T
Torx depth
1.910
1.910
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청