Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
ISO 15552 hinge for model B - model AB7
Stückliste
W0950322017
CODE
Code
W0950322017
DI
Diameter
32 mm
EM
26 mm
B
20 mm
HB
6.6 mm
CK
10 mm
TE
38 mm
RA
18 mm
PH
32 mm
UR
31 mm
UL
51 mm
L
3 mm
BT
8 mm
EA
10 mm
P
21 mm
Q
3 mm
WG
Gewicht
60 g
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
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen