Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
ISO 15552 hinge for model B - model AB7
Lista materiale
W0950322017
CODE
Code
W0950322017
DI
Diameter
32 mm
EM
26 mm
B
20 mm
HB
6.6 mm
CK
10 mm
TE
38 mm
RA
18 mm
PH
32 mm
UR
31 mm
UL
51 mm
L
3 mm
BT
8 mm
EA
10 mm
P
21 mm
Q
3 mm
WG
Peso
60 g
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
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD