Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ISO 15552 hinge for model B - model AB7
Bill of material
W0950322017
CODE
Code
W0950322017
DI
Diameter
32 mm
EM
26 mm
B
20 mm
HB
6.6 mm
CK
10 mm
TE
38 mm
RA
18 mm
PH
32 mm
UR
31 mm
UL
51 mm
L
3 mm
BT
8 mm
EA
10 mm
P
21 mm
Q
3 mm
WG
Weight
60 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型