Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 50
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4014 - Stahl 10.9
Bill of material
BÖLLHOFF 401410.91245
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-01-01
BLUEBER200
b l über 200
BLBIS125
b l bis 125
BLBIS200
b l bis 200
CMAX
c max.
0.6
CMIN
c min.
0.15
DAMAX
da max.
DD
Durchmesser (d)
DSMAX
ds max.
DWMINA
dw min. A
DWMINB
dw min. B
EMINA
e min. A
EMINB
e min. B
K
k
KMAXA
k max. A
KMAXB
k max. b
KMINA
k min. A
KMINB
k min. b
LMAXA
l max. A
LMAXB
l max. B
LMINA
l min. A
LMINB
l min. B
LAENGEL
Länge (l)
STEIGUNGP
Steigung (P)
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
RMIN
r min.
SMAX
s max.
SMINA
s min. A
SMINB
s min. B
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ISO
KOPFFORM
Kopfform
Sechskantkopf
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich DIN 931
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10.9