BÖLLHOFF 4027A2320
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Gewindestifte
ISO 4027 - Gewindestifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640903181/640904290/640904296.prj},{NB=4027A2320},{ARTIKELNUMMER=4027A2320},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/04/67/iso_4027_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{DD=M 3},{DTMAX=0.75},{EMIN=1.733},{LMAXA=20.42},{LMINA=19.58},{LAENGEL=20},{STEIGUNGP=0.50},{S=1.5},{SMAX=1.580},{SMIN=1.520},{TMIN=1.2},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=identisch mit DIN 914},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
ISO 4027 - Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 4027A2320
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
4027A2320
4027A2320
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-03-02
DD
Durchmesser (d)
M 3
M 3
DTMAX
dt max.
0.75
0.75
EMIN
e min.
1.733
1.733
LMAXA
l max. A
20.42
20.42
LMINA
l min. A
19.58
19.58
LAENGEL
Länge (l)
20
20
STEIGUNGP
Steigung (P)
0.50
0.50
S
s
1.5
1.5
SMAX
s max.
1.580
1.580
SMIN
s min.
1.520
1.520
TMIN
t min.
1.2
1.2
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ISO
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Innensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
identisch mit DIN 914
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Spitze
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
A2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청