Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Böllhoff
Beschreibung
ISO 4032 - Stahl 10 verzinkt
Stückliste
BÖLLHOFF 403210VZ12
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-07-01
DAMAX
da max.
DAMIN
da min.
DD
Durchmesser (d)
DWMIN
dw min.
EMIN
e min.
MMAX
m max.
MMIN
m min.
STEIGUNGP
Steigung (P)
SMAX
s max.
SMIN
s min.
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ISO
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Außensechskant
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ähnlich DIN 934
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
10
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Böllhoff
    ISO 4032 - Stahl 8 verzinkt
    Chinese Manufacturers
    ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
    Fabory
    ISO 4032 - Sechskantmuttern, Typ 1 - Produktklassen A und B
    Böllhoff
    ISO 4032 - Edelstahl A2
    Hülsen
    Rohr, Kupfer-Nickel nach EN1652, CuNi10Fe1Mn, längsnahtgeschweißt, i.A. DIN 86019
    BUMAX
    ISO 4032 BUMAX 109 - Sechskantmuttern ISO 4032
    BUMAX
    ISO 4032 BUMAX 88 - Sechskantmuttern ISO 4032
    Chinese Manufacturers
    ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
    Böllhoff
    ISO 4017 - Stahl 8.8 feuerverzinkt
    Böllhoff
    ISO 4032 - Edelstahl A4
    Böllhoff
    ISO 4032 - Stahl 10
    Böllhoff
    ISO 4032 - Stahl 8
    BUMAX
    ISO 4762 BUMAX 88 - Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762
    Böllhoff
    DIN 934 - Stahl 12
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen