SFS FN 385 141997 Blechschraube ISO 7050 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x45-C-H
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
blech_bohr_gewindefurchschrauben
ISO 7050 C-H
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/blech_bohr_gewindefurchschrauben/iso_7050_c_h/rs/iso_7050_c_h_a2_fn385.prj},{NB=SFS FN 385 141997 Blechschraube ISO 7050 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x45-C-H},{ARTNR=141997},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=385},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=45.0},{DK=8.400},{K=2.600},{A=1.400},{R=1.600},{MH=4.600},{Y=3.700},{TH=2.600},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 385 - rostfrei A2 - Cross recessed countersunk flat head tapping screws
Bill of material
SFS FN 385 141997 Blechschraube ISO 7050 rostfreier Stahl rostfrei A2 ST4.2x45-C-H
ARTNR
Artikelnummer
141997
141997
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
385
D
Nominal thread diameter
4.2
4.2
mm
D3
Nominal core diameter
3.100
3.100
mm
P
Pitch of bolt
1.400
1.400
mm
L
Nominal length
45.0
45.0
mm
DK
Head diameter
8.400
8.400
mm
K
Head height
2.600
2.600
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
R
Transition radius under head
1.600
1.600
mm
MH
Wing diameter of cross recesses Form H
4.600
4.600
mm
Y
Length of cone point Form C
3.700
3.700
mm
TH
Depth of the driving feature Form H
2.600
2.600
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청