Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 194
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
ISO ≈7379 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
Stückliste
ISO ≈7379 M5x25x9.507117.050.025
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
D
Gewindenenndurchmesser
mm
L
Nennlaenge
mm
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
ISO ≈7379
THREAD
Gewinde
Metric thread
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
Right
STYLE
Stil
TYPE
Typ
BASICMATERIAL
Grundmaterial
GRADE
Material / Güte
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
HEADSHAPE
Kopfform
Cylindrical head
DRIVINGFFEATURE
Antriebsart
Hexagon socket
COLOR
Farbe
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ASME≈B18.3.3M;BS≈4168-7
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161605
ETIM
EC000279
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/07117050025
TL
Thread Lenght
0.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
P
Gewindesteigung
B
Gewindelänge
G1
Schaftlänge min.
G2
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge) max.
K
Kopfhoehe max.
DK
Kopfdurchmesser max.
DS
Schaftdurchmesser max.
DSF9MAX
mm
DSF9MIN
mm
DSH8MAX
mm
DSH8MIN
mm
DA1MAX
Innendurchmesser der Auflageflaeche max.
DA2MAX
mm
DG2MAX
mm
R1MIN
mm
R2MIN
mm
S
Schluesselweite
E
Senkungsdurchmesser am Sechskant min.
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) min.
W
Rest Kopfhoehe min.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen