Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 80
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
ISO 8748 - Spring-type straight pins - Coiled, heavy duty
Bill of material
Clamping pin ISO 8748 4x16
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
D
Diameter before the installation
mm
L
Nominal length
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
ISO 8748
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
Heavy duty
TYPE
Type
Straight spiral pin
BASICMATERIAL
Basic material
Spring steel
GRADE
Grade
420-560 HV30
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
23-10-01-02
UNSPSC
31163201
ETIM
EC002384
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/39150040016
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
D2
Diameter crest
mm
A
Crest height
mm
B
Margin width
mm
LOD
Level of detail
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей