Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
ISO-Chemie
Descripción
ISO BLOCO AIR
Lista de materiales
ISO-BLOCO AIR 20/5-12
MAT
descripción del material
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
anchura de junta recomendada
mm
B
ancho de cinta / área de aplicación
mm
K
caja (metros)
m
BIS
construir en situación
INFO
hoja de datos
hoja de datos
BR
folleto ISO³-SISTEMA DE VENTANAS
folleto ISO³-SISTEMA SELLADO DE VENTANAS:
PK
catálogo
catálogo
LODDEST
Destino LOD
LODLEVEL
Nivel LOD
WEB
al sitio web
BA
base
polímero en dispersión retardante de llama
F
color
anthrazit
EN
clasificación según DIN 18542
BG 1 and BG R
FK1
coeficiente de permeabilidad al aire (uso en exteriores BG 1, clasificación según DIN EN 12114, supervisado externamente por ift según DIN EN 12114)
a ≈ 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
FKR
coeficiente de permeabilidad al aire (uso en exteriores BG 1, clasificación según DIN EN 12114, supervisado externamente por ift según DIN EN 12114)
a ≈ 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
SF
impermeable a la lluvia torrencial, junta simple, clasificación según DIN EN 1027, supervisado externamente por ift Rosenheim
>750 Pa
SFK
Impermeable a la lluvia, intersecciones de junta, clasificación, según DIN EN 1027
>750 Pa
TW
Rango de estabilidad de temperatura, clasificación según DIN 18542
-30 a +90 °C
LW
transferencia de carga
DIN 18542
VAB
compatibilidad con materiales de construcción adyacentes, requisitos cumplidos
DIN 18542
M
tolerancia de dimensión, requisitos cumplidos
DIN 7715 T5 P3
BK
clase de material de construcción
DIN 4102 B1 (Retardante de llama)
W
conductividad térmica, clasificación según DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
L
duración
1 año, seco y en empaquetado original
LT
temperatura de almacenamiento
+1 a +20 °C
ARTNR
Artículo No.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD