Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ISO-Chemie
Description
ISO BLOCO AIR
Nomenclature
ISO-BLOCO AIR 20/5-12
MAT
Description du matériau
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
Domaine d'application Largeur du joint
mm
B
Largeur de bande/plage d'utilisation
mm
K
Carton (mètres)
m
BIS
Construire en situation
INFO
Fiche technique
Fiche technique
BR
Brochure SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES ISO³
Brochure ISO³-SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ POUR FENÊTRES FR :
PK
Catalogue de produits
Catalogue de produits
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WEB
Vers le site web
BA
Base
dispersion de polymère ignifuge
F
Couleur
antracite
EN
classificazione secondo DIN 18542
BG 1 und BG R
FK1
Coefficient de perméabilité des joints (application extérieure BG 1, classification selon DIN EN 12114, surveillé par l'ift selon DIN EN 12114)
a ≈ 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
FKR
Coefficient de perméabilité des joints (application intérieure BG R, classification selon DIN EN 12114, ift-fremdüberwacht selon DIN EN 12114)
a ≈ 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
SF
Etanchéité des joints à la pluie battante, classification selon DIN EN 1027, contrôle externe par ift Rosenheim
>750 Pa
SFK
Etanchéité à la pluie battante des croisements de joints, classification selon DIN EN 1027
>750 Pa
TW
Résistance aux chocs thermiques, classification selon DIN 18542
-30 à +90 °C
LW
Résistance à la lumière et aux intempéries, exigence satisfaite
DIN 18542
VAB
Compatibilité avec les matériaux de construction adjacents, exigence remplie
DIN 18542
M
Tolérance dimensionnelle, exigence satisfaite
DIN 7715 T5 P3
BK
Classe de matériaux de construction
DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
W
Conductivité thermique, classification selon DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
L
Durée de stockage
1 an, au sec et dans l'emballage d'origine
LT
Température de stockage
+1 à +20 °C
ARTNR
Article no.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés