Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Opis
ISO BLOCO AIR
Lista materiałowa
ISO-BLOCO AIR 20/5-12
MAT
Opis materiału
impregnated PUR flexible foam with hybrid technology
EF
Zakres zastosowania szerokość fugi
mm
B
szerokość taśmy / zakres zastosowania
mm
K
karton (metr)
m
BIS
Przykład zastosowania
INFO
Karta danych produktu
Karta danych produktu
BR
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
Broszura ISO³-SYSTEM USZCZELNIEŃ OKIENNYCH
PK
Katalog produktów
Katalog produktów
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
WEB
Do strony internetowej
BA
baza
trudnopalna dyspersja polimerów
F
kolor
anthrazit
EN
classificazione secondo DIN 18542
BG 1 und BG R
FK1
Współczynnik przepuszczalności fug (zastosowanie zewnętrzne BG 1, klasyfikacja zgodna z DIN EN 12114, monitorowany zewnętrznie przez ift zgodnie z DIN EN 12114)
a ≈ 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
FKR
Współczynnik przepuszczalności fug (zastosowanie wewnętrzne BG R, klasyfikacja zgodna z DIN EN 12114, monitorowany zewnętrznie przez ift zgodnie z DIN EN 12114)
a ≈ 0.00 m^3/[h*m*(daPa)^n]
SF
Odporność fug na zacinający deszcz, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1027, monitorowane zewnętrznie przez ift Rosenheim
>750 Pa
SFK
Odporność połączeń krzyżowych fug na zacinający deszcz, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 1027
>750 Pa
TW
Odporność na zmiany temperatury, klasyfikacja zgodnie z DIN 18542
-30 do +90 °C
LW
Odporność na światło i warunki atmosferyczne, spełnia wymagania
DIN 18542
VAB
Kompatybilność z przyległymi materiałami budowlanymi, wymóg spełniony
DIN 18542
M
Tolerancja wymiarów, spełnia wymagania
DIN 7715 T5 P3
BK
Klasa materiału budowlanego
DIN 4102 B1 (trudno palne)
W
Współczynnik przewodzenia ciepła, klasyfikacja zgodnie z DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
L
Okres magazynowania
1 rok, sucho i oryginalnie zapakowane
LT
Temperatura magazynowania
+1 do +20 °C
ARTNR
nr artykułu
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD