Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
ISO-Chemie
Beschreibung
ISO-BLOCO MULTITEC
Stückliste
ISO-BLOCO MULTITEC 60/4-10
MAT
Materialbeschreibung
Imprägnierter PUR-Weichschaumstoff mit Hybridtechnologie
EF
Einsatzbereich Fugenbreite
mm
BIS
Einbausituation
INFO
Datenblatt
Datenblatt
VR
Verarbeitungsrichtlinien
Verarbeitungsrichtlinien
BR
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM DE:
Broschüre ISO³-FENSTERDICHTSYSTEM DE:
PK
Produktkatalog
Produktkatalog
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
WEB
zur website
F
Farbe
anthrazit
SF
Schlagregendichtheit von Fugen DIN EN 1027
≥ 600 Pa
TW
Temperaturwechselbeständigkeit DIN 18542
-30 bis +80 °C
EN
Einstufung nach DIN 18542
MF1
FK
Fugendurchlasskoeffizient
≥ 0.05 m^3/[h*m*(daPa)^n]
VAB
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen DIN 1842
Anforderung erfüllt
M1
Maßtoleranz
DIN 7715 T5 P3
MT
Maßtoleranz DIN 7715 TP P3
Anforderung erfüllt
BK
Baustoffklasse
DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)
WL
Wärmeleitfähigkeit, Einstufung nach DIN EN 12667
λ10, tr ≤ 0.049 W/m K
U
U-Wert: Fensterbautiefe
W/m^2*K
SR
Schallschutz
bis zu 54 dB
FM
Feuchtemanagement
innen dichter als außen durch Folienmembran
LZ
Lagerzeit
1 Jahr, trocken und originalverpackt
LT
Lagertemperatur
+1 bis + 20 °C
ARTNR
Artikel Nr.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen